Produktliste patchpanel

Filter

21 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Rangerfordelere - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Patchpanel, 19"-montering, IP20, med 16 indbygningspladser til kontaktindsatse med Freenet-system

Bæreskinneadapter - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

Bæreskinneadapter, Kapslingsklasse: IP20, Poltal: 8, 1 GBit/s, CAT6, Materiale: PC-GF, Tilslutning: IDC-lyntilslutning, Tilslutningstværsnit: AWG 24-22

Bæreskinneadapter - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Patchpanel, SC-RJ, bæreskinnemontering, IP20, 1 stikplads, bøsning/bøsning, glaslysleder, multimode-, PCF- og polymerlysleder kan anvendes

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

Modul RJ45 på RJ45, bestående af to kasser med hver 6x RJ45 10 Gbit/s (Class EA) færdigkonfektioneret med multikabel AWG 23 til brug i modulært fordelerfelt, variabel længde, GHMT-certificeret.

Rangerfordelere - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Rangerfordelere, Konstruktion: 19"-rack / fritstående, Kapslingsklasse: IP20, Materiale: Stål, pulverlakeret, Tilslutning: Skruetilslutning (i forbindelse med grunddel)

Blændmodul - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

Blændramme, på størrelse med et modul, til isætning i rammen

Skruesæt - CUC-PP-FRAME-SCREWSET - 1407989

Skruesæt, befæstigelsesmateriale til rammen

Kabelbinder - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Kabelbinder, befæstigelsesmateriale til kabelføring af et modul

19''-indbygningsramme - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

19"-ramme, modulært fordelerfeld, tom, til anvendelse af 8 moduler (med hver 6x RJ45) med i alt 48 tilslutninger, 1 HE, farve svarende til RAL 9005

Rangerfordelere - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Rangerfordelere, Konstruktion: 19"-rack / fritstående, Kapslingsklasse: IP20, Materiale: Stål, pulverlakeret, Tilslutning: Skruetilslutning (i forbindelse med grunddel), Husstørrelse: 1

21 træffere