Produktliste fotovoltaiske sæt

Filter

5 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_STRINGS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENERATOR_DISCONNECTOR_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Overspændingsbeskyttelsesenhed-sæt - PV-SET 1000DC-SC/AC-3P-QPD - 2801604

Overspændingsbeskyttelse i IP65-hus til AC- og DC-siden inverter til firestrengs-fotovoltaik-anlæg op til 1000 V DC, DC-tilslutning over SUNCLIX-stik/-bøsning, AC-tilslutning over QUICKON-møtrik.

Overspændingsbeskyttelsesenhed-sæt - PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC - 2801529

Lynstrøms- og overspændingsafleder i IP65 hus til beskyttelse af enkeltstrengs-fotovoltaik-anlæg til 1.000 V DC, tilslutning via SUNCLIX-stik/bøsning.

Overspændingsbeskyttelsesenhed-sæt - PV-SET 2ST/1000DC-SPD-SD-SC - 2801318

Lynstrøms- og overspændingsafleder i IP65 hus til beskyttelse af DC-siden på en inverter til tostrengs-fotovoltaik-anlæg til 1.000 V DC, tilslutning via SUNCLIX-stik/bøsning. Med DC-lastledningsadskiller.

Overspændingsbeskyttelsesenhed-sæt - PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC - 2801531

Lynstrøms- og overspændingsafledere i IP65-hus til beskyttelse af DC-siden på en inverter med tre MPP-trackere op til 1.000 V DC, tilslutning over SUNCLIX-stik/bøsning, stikbare varistorer med termisk skilleanordning mellem L+, L- og jord PE.

Overspændingsbeskyttelsesenhed-sæt - PV-SET 4ST/1000DC/SPD-SC - 2801297

Lynstrøms- og overspændingsafleder i IP65 hus til beskyttelse af DC-siden på en inverter til firestrengs-fotovoltaik-anlæg til 1.000 V DC, tilslutning via SUNCLIX-stik/bøsning.

5 træffere