Produktliste pneumatikkontakter

Filter

12 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VALVE_INTEGRATED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-3,00-ST - 1663491

Pneumatikstift, til HC-M-PN3-modul, slangens indvendige diameter 3,0 mm

Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-4,00-ST - 1663501

Pneumatikstift, til HC-M-PN3-modul, slangens indvendige diameter 4,0 mm

Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-1,60-BU - 1663514

Pneumatikbøsning, til HC-M-PN3-modul, slangens indvendige diameter 1,6 mm

Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-4,00-BU - 1663530

Pneumatikbøsning, til HC-M-PN3-modul, slangens indvendige diameter 4,0 mm

Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-3,00-BU - 1663527

Pneumatikbøsning, til HC-M-PN3-modul, slangens indvendige diameter 3,0 mm

Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-1,60-BU-V - 1663543

Pneumatikbøsning med ventil, til HC-M-PN3-modul, slangens indvendige diameter 1,6 mm

Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-3,00-BU-V - 1663556

Pneumatikbøsning med ventil, til HC-M-PN3-modul, slangens indvendige diameter 3,0 mm

Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-4,00-BU-V - 1663569

Pneumatikbøsning med ventil, til HC-M-PN3-modul, slangens indvendige diameter 4,0 mm

Pneumatikkontakt - HC-M-PN2-6,00-ST - 1676750

Pneumatikstift, til HC-M-PN2-modul, slangens indvendige diameter 6,0 mm

Pneumatikkontakt - HC-M-PN2-6,00-BU - 1676763

Pneumatikbøsning, til HC-M-PN2-modul, slangens indvendige diameter 6,0 mm

12 træffere