Produktliste PLD-maskinlamper

Filter

28 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kapslingsklasse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

LED-maskinlampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP67, udstrålingsvinkel 95 °/105 °, farvetemperatur 5800 K, længde 196 mm, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Lampeafdækning: Acryl satineret, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

LED-maskinlampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP67, udstrålingsvinkel 95 °/105 °, farvetemperatur 5800 K, længde 336 mm, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Lampeafdækning: Acryl satineret, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

LED-maskinlampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP67, udstrålingsvinkel 95 °/105 °, farvetemperatur 5800 K, længde 616 mm, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Lampeafdækning: Acryl satineret, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

LED-maskinlampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP67, udstrålingsvinkel 95 °/105 °, farvetemperatur 5800 K, længde 896 mm, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Lampeafdækning: Acryl satineret, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED-maskinlampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP67, udstrålingsvinkel 95 °/105 °, farvetemperatur 5800 K, længde 1176 mm, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Lampeafdækning: Acryl satineret, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

LED-maskinlampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP67, udstrålingsvinkel 85 °/95 °, farvetemperatur 5000 K, længde 190 mm, Diameter_mål 40 mm, M12 stik, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Glasrude: Hærdet glas (ESG, termisk forspændt floatglas), svingbar, Modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel

LED-maskinlampe - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

LED-maskinlampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP67, udstrålingsvinkel 85 °/95 °, farvetemperatur 5000 K, længde 365 mm, Diameter_mål 40 mm, M12 stik, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Glasrude: Hærdet glas (ESG, termisk forspændt floatglas), svingbar, Modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel

LED-maskinlampe - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

LED-maskinlampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP67, udstrålingsvinkel 85 °/95 °, farvetemperatur 5000 K, længde 540 mm, Diameter_mål 40 mm, M12 stik, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Glasrude: Hærdet glas (ESG, termisk forspændt floatglas), svingbar, Modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel

LED-maskinlampe - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

LED-maskinlampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP67, udstrålingsvinkel 85 °/95 °, farvetemperatur 5000 K, længde 715 mm, Diameter_mål 40 mm, M12 stik, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Glasrude: Hærdet glas (ESG, termisk forspændt floatglas), svingbar, Modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel

LED-maskinlampe - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

LED-maskinlampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP67, udstrålingsvinkel 75 °/95 °, farvetemperatur 5000 K, længde 370 mm, Diameter_mål 70 mm, M12 stik, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Glasrude: Hærdet glas (ESG, termisk forspændt floatglas), svingbar, Modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel

28 træffere