Produktliste PLD-maskinlamper i 100-klassen

Filter

13 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel 95 °/105 °, farvetemperatur 6200 K, længde 196 mm, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Lampeafdækning: Acryl satineret, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel 95 °/105 °, farvetemperatur 6200 K, længde 336 mm, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Lampeafdækning: Acryl satineret, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel 95 °/105 °, farvetemperatur 6200 K, længde 616 mm, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Lampeafdækning: Acryl satineret, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel 95 °/105 °, farvetemperatur 6200 K, længde 896 mm, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Lampeafdækning: Acryl satineret, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel 95 °/105 °, farvetemperatur 6200 K, længde 1176 mm, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Lampeafdækning: Acryl satineret, svingbar, inklusive monteringstilbehør

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 5 m

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 10 m

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 1,5 m

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 3 m

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12, kodning: A, kabellængde: 1,5 m

13 træffere