Produktliste PLD-styreskabslamper i 400'er-klassen

Filter

11 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

LED-styreskabslampe - PLD E 400 W 250 - 2702221

LED-styreskabslampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP20, farvetemperatur 5000 K, længde 250 mm, svingbar, kan kobles i serie, inklusive monteringstilbehør

LED-styreskabslampe - PLD E 400 W 375 - 2702222

LED-styreskabslampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP20, farvetemperatur 5000 K, længde 375 mm, svingbar, kan kobles i serie, inklusive monteringstilbehør

LED-styreskabslampe - PLD E 400 W 500 - 2702223

LED-styreskabslampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP20, farvetemperatur 5000 K, længde 500 mm, svingbar, kan kobles i serie, inklusive monteringstilbehør

LED-styreskabslampe - L-PLD E 400 W 500/RW - 2702897

LED-styreskabslampe, 24 V DC, kapslingsklasse IP20, farvetemperatur 5000 K, længde 500 mm, svingbar, kan kobles i serie, inklusive monteringstilbehør

Dørpositionskontakt - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Dørpositionskontakt med 3 m ledning med åben ledningsende og 0,6 m ledning med M8-bøsning (Snap-In) inkl. montagetilbehør

Dørpositionskontakt - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Dørpositionskontakt med 1 m ledning med M8-stik og 0,6 m ledning med M8-bøsning (Snap-In) inkl. montagetilbehør

Monteringstilbehør - PLD E 400-ME MM - 2702312

Sæt til magnetmontering af PLD-styreskabslamper i 400-klassen

Monteringstilbehør - PLD E 400-ME SM - 2702313

Sæt til skruemontering af PLD-styreskabslamper i 400-klassen inkl. skruer og underlagsskiver

Monteringstilbehør - PLD E 400-ME CM - 2702314

Sæt bestående af to fastgøringsclips til PLD-styreskabslamper i 400-klassen (reservedel)

Netstik - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Stiknetdel til LED-styreskabslamper i 400-klassen inkl. landespecifik stikadapter til Europa, Storbritannien, USA og Australien; maks. udgangseffekt 12 W

11 træffere