Produktliste nulledersamleskinner

Filter

4 træffere

N-samleskinne - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

N-samleskinne, bredde: 10 mm, højde: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiale: Kobber, fortinnet, længde: 1000 mm, farve: sølvfarvet

N-samleskinne - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

N-samleskinne, bredde: 10 mm, højde: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiale: Kobber, fortinnet, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

N-samleskinne - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

N-samleskinne, bredde: 6 mm, højde: 6 mm, materiale: Kobber, fortinnet, længde: 1000 mm, farve: sølvfarvet

Potentialudligningsskinne - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Potentialskinne, med opslidsede 6,3/2,8 mm spadestik, maks. 40 A, messing, forzinket, længde: 1 m

4 træffere
 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11