Produktliste modulær rotorbladsovervågning

Filter

12 træffere

Koblingsudstyrskombination - WIL-BLADE-INTELLIGENCE - 1093550

Modulær løsning til overvågning af rotorblade på vindenergianlæg, med sensorer til lynstrømsmåling, isdetektering og belastningsovervågning

Koblingsudstyrskombination - WIL-ID-S-868MHZ - 1097085

Sensorunderstøttet analyseenhed, komponent i isdetektionssystemet ID-S, kommunikation via 868 MHz-frekvensbånd samt Modbus TCP og PROFINET

Koblingsudstyrskombination - WIL-ID-S-915MHZ - 1095656

Sensorunderstøttet analyseenhed, komponent i isdetektionssystemet ID-S, kommunikation via 915 MHz-frekvensbånd samt Modbus TCP og PROFINET

Koblingsudstyrskombination - WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6 - 1053701

Sensorunderstøttet analyseenhed, komponent i isdetektionssystemet ID-S, med 6 sensorer ID-S-S 915, kommunikation via 915 MHz-frekvensbånd samt Modbus TCP og PROFINET

Koblingsudstyrskombination - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

Sensorunderstøttet analyseenhed, komponent i isdetektionssystemet ID-S, med 6 sensorer ID-S-S 868, kommunikation via 868 MHz-frekvensbånd samt Modbus TCP og PROFINET

Koblingsudstyrskombination - WIL-ID-S-868MHZ-RESTART-39 - 1067889

Sensorunderstøttet analyseenhed, komponent i isdetektionssystemet ID-S, med 39 sensorer ID-S-S 868, kommunikation via 868 MHz-frekvensbånd samt Modbus TCP og PROFINET

Sensor - ID-S-S 868 - 1061959

Trådløs is- og temperatursensor til vindenergianlæg, selvklæbende, til montering på rotorblad, tårn eller nacelle, kommunikation med radiomodtageren ID-S-RT 868 via 868 MHz-frekvensbånd

Sensor - ID-S-S 915 - 1061958

Trådløs is- og temperatursensor til vindenergianlæg, selvklæbende, til montering på rotorblad, tårn eller nacelle, kommunikation med radiomodtageren ID-S-RT 915 via 915 MHz-frekvensbånd

Radiomodtager - ID-S-RT 915 - 1061961

Radiomodtager, antennetilslutning RSMA (female), kommunikation med sensoren ID-S-S 915 via 915 MHz-frekvensbånd

Radiomodtager - ID-S-RT 868 - 1061960

Radiomodtager, antennetilslutning RSMA (female), kommunikation med sensoren ID-S-S 868 via 868 MHz-frekvensbånd

12 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11