Produktliste lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2

Filter

44 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

Lynstrøms-/overspændingsafleder, iht. type 1/2 / Class I/II, til 1-fasede strømforsyningsnet med kombineret PE og N i en leder (L1, PEN).

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - PWT 100-800AC-FM - 2800531

Lynstrøms-/overspændingsafleder, iht. type 1/2 / Class I/II, til 3-fasede strømforsyningsnet med kombineret PE- og N med en leder (L1, L2, L3, PEN).

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

Stikbar lynstrømafleder på varistorbasis til 3-fasede strømforsyningsnet med separate N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE), til lynbeskyttelsesklasse III og IV.

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - 2800645

Universel stikbar lynstrøms-/overspændingsafleder på varistorbasis til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE).

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM - 2800183

Universel stikbar lynstrøms-/overspændingsafleder på varistorbasis til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE), til lynbeskyttelsesklasserne III og IV, med fjernmeldekontakt.

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 2800184

Universel stikbar lynstrøms-/overspændingsafleder på varistorbasis til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE), til lynbeskyttelsesklasserne III og IV.

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM - 2800188

Universel stikbar lynstrøms-/overspændingsafleder på varistorbasis til 3-fasede strømforsyningsnet med fælles N og PE (4-leder-system: L1, L2, L3, PEN), med fjernmeldekontakt.

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 - 2800189

Universel stikbar lynstrøms-/overspændingsafleder på varistorbasis til 3-fasede strømforsyningsnet med fælles N og PE (4-leder-system: L1, L2, L3, PEN).

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186

Universel stikbar lynstrøms-/overspændingsafleder på varistorbasis til 1-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (3-leder-system: L1, N, PE), med fjernmeldekontakt.

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 - 2800187

Universel stikbar lynstrøms-/overspændingsafleder på varistorbasis til 1-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (3-leder-system: L1, N, PE).

44 træffere