Produktliste skillegnistvej og tilbehør

Filter

27 træffere

Skillegnistvej - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Isolerende gnistgab til Ex-området med kunststofkappe og tilslutningsgevindskruer M10. Til indirekte tilslutning/jording af driftsmæssigt adskilte anlægsdele ved påvirkning fra lyn.

Fastgørelsesvinkel - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 11 mm.

Fastgørelsesvinkel - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 14 mm.

Fastgørelsesvinkel - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 18 mm.

Fastgørelsesvinkel - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 22 mm.

Fastgørelsesvinkel - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 26 mm.

Fastgørelsesvinkel - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 30 mm.

Fastgørelsesvinkel - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 33 mm.

Fastgørelsesvinkel - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 36 mm.

Fastgørelsesvinkel - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 39 mm.

27 træffere