Produktliste installationssystemet QPD

Filter

261 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

H-fordelere - QPD H3PE2,5 GY - 1423963

H-fordelere, QUICKON-tilslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, Uden QUICKON-møtrik

Ledningsforbindere - QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

Ledningsforbindere, QUICKON-tilslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, Med to QUICKON-møtrikker, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, QUICKON-lyntilslutning

Væggennemføring - QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - 1423966

Væggennemføring, QUICKON-tilslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, Uden QUICKON-møtrik, montagegevind: M25, IDC-tilslutning (påsvejset), 2,5 mm², ledere glat afskåret, ledningslængde: 0,5 m

Væggennemføring - QPD W3PE2,5 M25 DT GY - 1423968

Væggennemføring, QUICKON-tilslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 400 V, 20 A, grå, Uden QUICKON-møtrik, montagegevind: M25, Push-in-tilslutning, 2,5 mm²

Tilslutningsstik - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Tilslutningsstik, QUICKON-tilslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm

Tilslutningsstik - QPD P4X2,5 9-14 GY GY - 1423970

Tilslutningsstik, QUICKON-tilslutning, poltal: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm

H-fordelere - QPD H3PE2,5 4X6-10 BK - 1423971

H-fordelere, QUICKON-tilslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, sort, med fire QUICKON-møtrikker, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm

H-fordelere - QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - 1423972

H-fordelere, QUICKON-tilslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, sort, med fire QUICKON-møtrikker, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm

H-fordelere - QPD H3PE2,5 BK - 1423973

H-fordelere, QUICKON-tilslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, sort, Uden QUICKON-møtrik

Væggennemføring - QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - 1423974

Væggennemføring, QUICKON-tilslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, sort, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, montagegevind: M25, IDC-tilslutning (påsvejset), 2,5 mm², ledere glat afskåret, ledningslængde: 1 m

261 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11