Produktliste apparatbeskyttelse type 3

Filter

41 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

Stikbar apparatbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, til 1-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (3-ledersystem: L1, N, PE), med integreret støjstrømssikker sikring og fjernmeldekontakt. Også egnet til DC-anvendelser.

Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

Stikbar apparatbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, til 1-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (3-ledersystem: L1, N, PE), med integreret støjstrømssikker sikring og fjernmeldekontakt. Også egnet til DC-anvendelser.

Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

Stikbar apparatbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, til 1-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (3-ledersystem: L1, N, PE), med integreret støjstrømssikker sikring og fjernmeldekontakt. Også egnet til DC-anvendelser.

Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

Stikbar apparatbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, til 1-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (3-ledersystem: L1, N, PE), med integreret støjstrømssikker sikring og fjernmeldekontakt. Også egnet til DC-anvendelser.

Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

Stikbar apparatbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-ledersystem: L1, L2, L3, N, PE), med integreret støjstrømssikker sikring og fjernmeldekontakt.

Overspændingsbeskyttelsesstik type 3 - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

Reservestik til apparatbeskyttelse type 3 i produktserien PLUGTRAB SEC T3. Mærkespænding 230 V.

Overspændingsbeskyttelsesstik type 3 - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

Reservestik til apparatbeskyttelse type 3 i produktserien PLUGTRAB SEC T3. Mærkespænding 120 V.

Overspændingsbeskyttelsesstik type 3 - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

Reservestik til apparatbeskyttelse type 3 i produktserien PLUGTRAB SEC T3. Mærkespænding 60 V.

Overspændingsbeskyttelsesstik type 3 - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

Reservestik til apparatbeskyttelse type 3 i produktserien PLUGTRAB SEC T3. Mærkespænding 24 V.

Overspændingsbeskyttelsesstik type 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

Reservestik til apparatbeskyttelse type 3 i produktserien PLUGTRAB SEC T3 3S. Mærkespænding 230 V.

41 træffere