Produktliste overspændingsafleder type 2

Filter

144 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nyt

Overspændingsafleder type 2 - VAL-SEC-T2-3C-440-FM - 2909968

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 3-fasede strømforsyningsnet med kombineret PE og N i en leder (4-ledersystem: L1, L2, L3, PEN), med fjernmeldekontakt.

nyt

Overspændingsafleder type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2909635

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE), med fjernmeldekontakt. Til anlæggets forsyningspunkt med øget afledningsevne iht. VDE 0100-534:2016-10.

Overspændingsafleder type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM - 2905340

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE), med fjernmeldekontakt.

Overspændingsafleder type 2 - VAL-SEC-T2-3C-350-FM - 2905339

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 3-fasede strømforsyningsnet med kombineret PE og N i en leder (4-ledersystem: L1, L2, L3, PEN), med fjernmeldekontakt.

Overspændingsafleder type 2 - VAL-SEC-T2-2S-350-FM - 2905338

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 2-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (4-leder-system: L1, L2, N, PE), med fjernmeldekontakt.

Overspændingsafleder type 2 - VAL-SEC-T2-2C-350-FM - 2905337

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 2-fasede strømforsyningsnet med kombineret PE og N i en leder (3-ledersystem: L1, L2, PEN), med fjernmeldekontakt.

Overspændingsafleder type 2 - VAL-SEC-T2-1S-350-FM - 2905333

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 1-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (3-leder-system: L1, N, PE), med fjernmeldekontakt.

nyt

Overspændingsafleder type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40 - 2909637

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE). Til anlæg med øgede sikkerhedsbehov.

Overspændingsafleder type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350 - 2905345

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE).

Overspændingsafleder type 2 - VAL-SEC-T2-3C-350 - 2905344

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 3-fasede strømforsyningsnet med kombineret PE og N i en leder (4-ledersystem: L1, L2, L3, PEN).

144 træffere