Produktliste hybridstik

Filter

181 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signaltype

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabelstik - SH-8ESC58A8LDLS - 1621517

Kabelstik, SH, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 18 mm

Kabelstik - SH-8ESC58A8LB4S - 1621520

Kabelstik, SH, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9 mm

Kabelstik - SH-8ESC58A8LB3S - 1621521

Kabelstik, SH, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 9 mm ... 12 mm

Kabelstik - SH-8ESC58A8LB2S - 1621522

Kabelstik, SH, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 12 mm ... 15 mm

Kabelstik - SH-8ESC58A8LB1S - 1621523

Kabelstik, SH, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 15 mm ... 18 mm

Kabelstik - SH-8ESS48A8LDLS - 1621524

Kabelstik, SH, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 8+4+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 18 mm

Kabelstik - SH-8ESS48A8LB4S - 1621525

Kabelstik, SH, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 8+4+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9 mm

Kabelstik - SH-8ESS48A8LB3S - 1621526

Kabelstik, SH, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 8+4+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 9 mm ... 12 mm

Kabelstik - SH-8ESS48A8LB2S - 1621527

Kabelstik, SH, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 8+4+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 12 mm ... 15 mm

Kabelstik - SH-8ESS48A8LB1S - 1621528

Kabelstik, SH, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 8+4+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 15 mm ... 18 mm

181 træffere