Produktliste gateways og proxies

Filter

11 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



nyt

Grænsefladekonverter - GW PN/DP 1E/1DB9 - 1108712

PROFINET til PROFIBUS DP-gateway. Arbejder som PROFIBUS DP-master i PROFIBUS-netværk og som PROFINET IO-enhed i PROFINET-netværk. Kompatibel med FDT/DTM-container til nem konfiguration af PROFIBUS DP-slaves.

Protokolkonverter - GW PL DP/HART - 2316362

HART til PROFIBUS DP-protokolkonverter

Protokolkonverter - GW PL PA/HART - 2316361

HART til PROFIBUS PA-protokolkonverter

Protokolkonverter - GW PL FF/HART - 2316360

HART til FOUNDATION Fieldbus-protokolkonverter

Protokolkonverter - GW PL DP/MODBUS - 2316365

Modbus/RTU til PROFIBUS DP-Protokolkonverter

Protokolkonverter - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Modbus/RTU til PROFIBUS PA-protokolkonverter

Protokolkonverter - GW PL FF/MODBUS - 2316363

Modbus/RTU til FOUNDATION Fieldbus-protokolkonverter

Proxy - FL NP PND-4TX PB - 2985071

Proxy for PROFINET-RT, PROFIBUS-proxy med integreret 4-port-switch, anvendelse kun med PC Worx

Gateway - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

I/O-gateway (Gateway) for et INTERBUS-system, lysleder og PROFIBUS DP-system 24 V DC, kapslingsklasse IP20

Gateway - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

I/O gateway for et PROFIBUS DP-system, lysleder og DSUB9, 24 V DC, kapslingsklasse IP20

11 træffere