Produktliste funktionsmoduler til telestyring

Filter

2 træffere

Licens - RESY-DATA-A LIC - 2876847

Resy+ indeholder softwarebiblioteker, som udvider styringsteknikken fra PHOENIX CONTACT med fjernstyringstekniske protokoller som f.eks. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ anvendes f.eks. i vand-, gas- og energibranchen.

Funktionsblok - RESY+ - 2400295

Resy+ indeholder funktionsblokbiblioteker. Styringsteknikken fra Phoenix Contact udvider fjernstyringstekniske protokoller som f.eks. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ anvendes f.eks. i vand-, gas- og energibranchen. Funktionsmodulerne kan downloades.

2 træffere