Produktliste lyslederinstallation

Filter

151 træffere

Lyslederstik - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

SCRJ-stiksæt til PCF-lysleder, til egenkonfektionering, bestående af 2 stk. Duplex-lynmontagestik med bøjningsbeskyttelse, til enkeltladerdiameter 2,9 mm

Konfektioneringsværktøj - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

Lyslederridseværktøj til PCF-lysleder, stikbillede: SC-RJ eller SC-Duplex til konfektionering af SC-lynmonteringsstik, til udvidelse af PSM-PCF-KONFTOOL...

Lyslederkabel - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET-polymerlyslederkabel, duplex 980 μm / 1000 μm, kraftig udgave til udlægning i stationære anlæg og maskiner, metervare uden stik

Lyslederkabel - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET-polymerlyslederkabel, duplex, 980/1000 μm, kraftig højfleksibel udgave til kabelkædeapplikationer, metervare uden stik

Lyslederstik - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

SC-RJ-stiksæt til standard PROFINET PCF-lysleder med en diameter for enkeltelementerne på 2,2 mm. Bestående af 2 stk. Duplex-lynmontagestik med bøjningsbeskyttelse til egenkonfektionering.

Lyslederkabel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET-PCF-lyslederkabel, duplex 200 μm / 230 μm, til udlægning i stationære anlæg og maskiner, type B, PVC-yderkappe, metervare uden stik

Lyslederstik - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

SC-Duplex-stiksæt til standard PROFINET PCF-lysleder med en diameter for enkeltelementerne på 2,2 mm. Bestående af 2 stk. Duplex-lynmontagestik med bøjningsbeskyttelse til egenkonfektionering.

Lyslederstik - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

B-FOC (ST)-stiksæt til standard PROFINET PCF-lysleder med en diameter for enkeltelementerne på 2,2 mm. Bestående af 4 stk. F-SMA-lynmontagestik med bøjningsbeskyttelse til egenkonfektionering.

Konfektioneringsværktøj - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

HCS-konfektioneringskuffert til B-FOC(ST)-lynmonteringsstik, indeholder afisoleringskniv, afisoleringstang, aramidgarnsaks, lyslederstripper, mikroskop, lyslederridseværktøj til standard HCS- samt HCS-GI-lysledere, fire B-FOC(ST)-stik til standard HCS-lysledere og dokumentation

Konfektioneringsværktøj - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Lyslederridseværktøj til PCF-lysleder, stikbillede: B-FOC (ST) til konfektionering af B-FOC-lynmonteringsstik, til udvidelse af PSM-PCF-KONFTOOL...

151 træffere