Produktliste lyslederbaserede datastik

Filter

208 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Lyslederstik - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Lyslederstik SC-RJ, IP20, duplex, med lyntilslutningsteknik, til PROFINET, til PCF-lysleder 200/230 μm, til enkeltlederdiameter 2,2 mm

Lyslederkobling - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

SC-RJ-Push-Pull-kobling, IP67, metal, med beskyttelseslåg, farve: forniklet

Værktøjssæt - TF-SCRJ-POF KONF SET - 1405246

Skæreværktøjssæt SC-RJ, til polymerlysleder, til fieldkonfektionering af stik SC-RJ/IP20 og SC-RJ/IP67 Push-Pull med lyntilslutningsteknik, bestående af afisoleringsværktøj, aramidsaks, SC-RJ-skæreværktøj, mikroskop

Lysledertilbehør - WIREFOX-PN POF - 1405249

Afisoleringsværktøj, til polymerlysledere

Lyslederstik - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Push-Pull tilslutningsstik (variant 14), trykstøbt i zink, med SC-RJ indsats til POF, til kabeldiameter 5,5-10 mm, kabeludgang forneden.

Lyslederstik - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFG:10 - 1408049

Push-Pull tilslutningsstik (variant 14), trykstøbt i zink, med SC-RJ indsats til GOF, til kabeldiameter 5,5-10 mm

Lyslederstik - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

Push-Pull tilslutningsstik (variant 14), trykstøbt i zink, med SC-RJ indsats til POF, til kabeldiameter 5,5-10 mm, kabeludgang forneden.

208 træffere