Produktliste lyslederinstallation

Filter

72 træffere

Lyslederstik - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

SCRJ-stiksæt til PCF-lysleder, til egenkonfektionering, bestående af 2 stk. Duplex-lynmontagestik med bøjningsbeskyttelse, til enkeltladerdiameter 2,9 mm

Lyslederkabel - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET-polymerlyslederkabel, duplex 980 μm / 1000 μm, kraftig udgave til udlægning i stationære anlæg og maskiner, metervare uden stik

Lyslederkabel - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET-polymerlyslederkabel, duplex, 980/1000 μm, kraftig højfleksibel udgave til kabelkædeapplikationer, metervare uden stik

Lyslederkabel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET-PCF-lyslederkabel, duplex 200 μm / 230 μm, til udlægning i stationære anlæg og maskiner, type B, PVC-yderkappe, metervare uden stik

Lyslederkabel - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Polymerlyslederkabel, duplex 980 μm /1000 μm, middelkraftig udgave til udlægning i stationære anlæg og maskiner, metervare uden stik

Lyslederkabel - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

Polymerlyslederkabel, duplex 980 μm / 1000 μm, kraftig udgave til udlægning i stationære anlæg og maskiner, metervare uden stik

Lyslederkabel - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Polymerfiberkabel, duplex, 980/1000 μm, kraftig højfleksibel udgave til kabelkædeapplikationer, metervare uden stik

Konfektioneringsværktøj - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

Lyslederridseværktøj til PCF-lysleder, stikbillede: F-SMA til konfektionering af F-SMA-lynmonteringsstik, til udvidelse af PSM-PCF-KONFTOOL...

Lyslederkabel - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Glaslyslederkabel, duplex 50 μm / 125 μm, metervare uden stik, til udlægning i stationære anlæg og maskiner

Lyslederkabel - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Glaslyslederkabel, duplex, 50/125 μm, metervare uden stik, til udvendig installation

72 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11