Produktliste mediekonvertere til Ethernet

Filter

16 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WAVE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Lyslederkonvertere - FL MC EF 660 SCRJ - 2702944

Lyslederkonverter, til konvertering af 100Base-T til polymer- og PCF-fibre (660 nm), SC-RJ-lysledertilslutning (PROFINET-standard), kan monteres på skinne, forsyning 24 V DC

Lyslederkonvertere - FL MC 2000E LC - 2891056

LWL-konverter med LC-Duplex-LWL-tilslutning (1300 nm), til konvertering af 100Base-TX til multimode-glaslysledere. Omfattende link-diagnose. 12 ... 57 VDC-forsyning, som kan monteres på skinner. Opfylder IEC 61850-3- og IEEE 1613-standarden.

Lyslederkonvertere - FL MC 2000E SM40 LC - 2891156

Lyslederkonverter med LC-Duplex-lysledertilslutning (1300 nm), til konvertering af 100Base-TX til enkeltmode-glaslysledere. Auto-MDI(X)-funktion. Omfangsrig link-diagnose. 12 ... 57 VDC-forsyning til montering på skinner. Opfylder standarderne IEC 61850-3 og IEEE 1613.

Lyslederkonvertere - FL MC 2000T SC - 2891315

FO-konverter med SC-Duplex-lysleder-tilslutning (1300 nm), til omdannelse af 100 Base-TX til multimode-glaslysleder. Auto-MDI(X)-funktion og omfangsrig link-diagnose. DIN-skinner med stort driftstemperaturområde kan monteres.

Lyslederkonvertere - FL MC 2000T ST - 2891316

Lyslederkonverter med ST-lysleder-tilslutning (1300 nm), til omdannelse af 100Base-TX til multimode-glaslysleder. Auto-MDI(X)-funktion og omfangsrig link-diagnose. DIN-skinner med stort driftstemperaturområde kan monteres.

Lyslederkonvertere - FL MC 2000T SM20 SC - 2891317

Lysleder-konverter med SC-Duplex-lysleder-tilslutning (1300 nm), til omdannelse af 100 Base-TX til singlemode-glaslysleder med en maksimal længde på 20 km. Auto-MDI(X)-funktion og omfangsrig link-diagnose. DIN-skinner med stort driftstemperaturområde kan monteres.

Lyslederkonvertere - FL MC 2000T SM40 SC - 2891318

Lyslederkonverter med SC-Duplex-lysleder-tilslutning (1300 nm), til omdannelse af 100Base-TX til singlemode-glaslysleder med en maksimal længde på 40 km. Auto-MDI(X)-funktion og omfangsrig link-diagnose. DIN-skinner med stort driftstemperaturområde kan monteres.

Lyslederkonvertere - FL MC 1000 SC - 2891320

Lyslederkonverter med SC-duplex-lysledertilslutning (1300 nm), til konvertering af 100Base-TX til multimode-glaslysledere. Auto-MDI(X)-funktion og omfangsrig link-diagnose. Bæreskinnemontering mulig.

Lyslederkonvertere - FL MC 1000 ST - 2891321

Lyslederkonverter med ST-lysleder-tilslutning (1300 nm), til omdannelse af 100Base-TX til multimode-glaslysleder. Auto-MDI(X)-funktion og omfangsrig link-diagnose. Bæreskinnemontering mulig.

Lyslederkonvertere - FL MC EF 1300 MM SC - 2902853

Lyslederkonverter, med SC-Duplex-lysledertilslutning (1.300 nm), til konvertering af 10/100Base-T(X) til Multimode-glaslysledere (50/125 μm). Autonegotiation og Auto-MDI(X)-funktion. Omfattende link-diagnose. Til montering på bæreskinner, forsyning 18 - 30 V DC

16 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11