Produktliste EVO-forskruninger

Filter

60 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Kabelforskruning - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetfatning, til indbygningshuseserie B, størrelse M20, ledningsdiameter 7 ... 13 mm

Kabelforskruning - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetfatning, til indbygningshuseserie B, størrelse M25, ledningsdiameter 9 ... 17 mm

Kabelforskruning - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetfatning, til indbygningshuseserie B, størrelse M32, ledningsdiameter 11 ... 21 mm

Kabelforskruning - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetlås; til husserie B, størrelse M40, ledningsdiameter 19 ... 28 mm

Kabelforskruning - HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350

EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetfatning; til husserie D, størrelse M20, ledningsdiameter 7 - 13 mm.

Kabelforskruning - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetfatning; til husserie D, størrelse M25, ledningsdiameter 9 ... 17 mm

Kabelforskruning - HC-B-G-M20-EC-AL - 1411439

EVO-EMC-kabelforskruning med bajonetfatning, serie B, størrelse M20, ledningsdiameter 9-13 mm

Kabelforskruning - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

EVO-EMC-metalkabelforskruning med bajonetfatning; serie B størrelse M25, ledningsdiameter 11-16 mm

Kabelforskruning - HC-B-G-M32-EC-AL - 1411440

EVO-EMC-metalkabelforskruning med bajonetfatning; serie B størrelse M32, ledningsdiameter 14-21 mm

Kabelforskruning - HC-B-G-M40-EC-AL - 1411441

EVO-EMC-metalkabelforskruning med bajonetfatning; serie B størrelse M40, ledningsdiameter 19-27 mm

60 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11