Produktliste EVO-tilbehør

Filter

12 træffere

Adapter - HC-D-TA-M25-PLRBK - 1411352

EVO-plastadapter med bajonetfatning, til EVO husserie D, til fuldforskruninger M25.

Adapter - HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 1411353

EVO-plastadapter med bajonetfatning, til EVO husserie D, til fuldforskruninger Pg 16.

Adapter - HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - 1411354

EVO-plastadapter med bajonetfatning, til EVO husserie D, til NPT-forskruninger 3/4".

Profilpakning - HC-B06-SP-CBK - 1411477

Profilpakning til HEAVYCON-EVO-tilslutningshus af typen B6, ledende

Profilpakning - HC-B10-SP-CBK - 1411479

Profilpakning til HEAVYCON-EVO-tilslutningshus af typen B10, ledende

Profilpakning - HC-B16-SP-CBK - 1411480

Profilpakning til HEAVYCON-EVO-tilslutningshus af typen B16, ledende

Profilpakning - HC-B24-SP-CBK - 1411482

Profilpakning til HEAVYCON-EVO-tilslutningshus af typen B24, ledende

Fladpakning - HC-B06-SG-CBK - 1411483

Reservefladpakning til HEAVYCON-påbygningshus, HC-STA....AL, af typen B6, ledende

Fladpakning - HC-B10-SG-CBK - 1411484

Reservefladpakning til HEAVYCON-påbygningshus, HC-STA....AL, af typen B10, ledende

Fladpakning - HC-B16-SG-CBK - 1411485

Reservefladpakning til HEAVYCON-påbygningshus, HC-STA....AL, af typen B16, ledende

12 træffere