Produktliste Outdoor-huse ECS

Filter

45 træffere

nyt

Frontplade - ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - 1143740

Frontplade fra ECS-familien, klar til integration med to VARIOSUB RJ45 VS-08-tilslutningsstik, skruelås, kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med ECS-hus, farve: sort (RAL 9005), bredde: 163 mm, højde: 30 mm, dybde: 62 mm

nyt

Frontplade - ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - 1143761

Frontplade fra ECS-familien, klar til integration med et VARIOSUB RJ45 VS-08-tilslutningsstik, skruelås, kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med ECS-hus, farve: sort (RAL 9005), bredde: 163 mm, højde: 30 mm, dybde: 62 mm

nyt

Frontplade - ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - 1143766

Frontplade fra ECS-familien, klar til integration med et D-SUB-25-tilslutningsstik, skruelås, kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med ECS-hus, farve: sort (RAL 9005), bredde: 163 mm, højde: 30 mm, dybde: 62 mm

nyt

Frontplade - ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - 1143768

Frontplade fra ECS-familien, klar til integration med et PV PRC5-tilslutningsstik, skruelås, kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med ECS-hus, farve: sort (RAL 9005), bredde: 163 mm, højde: 30 mm, dybde: 62 mm

nyt

Frontplade - ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - 1143769

Frontplade fra ECS-familien, klar til integration med et SUNCLIX PV-FT-C3-tilslutningsstik (stik og bøsning), skruelås, kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med ECS-hus, farve: sort (RAL 9005), bredde: 163 mm, højde: 30 mm, dybde: 62 mm

nyt

Frontplade - ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - 1143770

Frontplade fra ECS-familien, klar til integration med et modulært, firkantet Variocon VC4-tilslutningsstik, skruelås, kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med ECS-hus, farve: sort (RAL 9005), bredde: 163 mm, højde: 30 mm, dybde: 62 mm

Elektronikhus - ECS-B-122X109-S-UV1-V - 1054710

Ventileret kasse i ECS-familien, skruelås. Kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med tilhørende frontplade. Farve: sort (9005), bredde: 164 mm, højde: 116 mm, dybde: 64 mm

Elektronikhus - ECS-B-122X109-S-UV1-NV - 1054711

Ikke-ventileret kasse i ECS-familien, skruelås. Kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med tilhørende frontplade. Farve: sort (9005), bredde: 164 mm, højde: 116 mm, dybde: 64 mm

Elektronikhus - ECS-B-122X169-L-UV-V GY - 1050206

Ventileret kasse i ECS-familien, snaplås. Kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med tilhørende frontplade. Farve: grå (7042), bredde: 170 mm, højde: 176 mm, dybde: 64 mm

Elektronikhus - ECS-B-122X169-S-UV-NV GY - 1050207

Ikke-ventileret kasse i ECS-familien, skruelås. Kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med tilhørende frontplade. Farve: grå (7042), bredde: 164 mm, højde: 176 mm, dybde: 64 mm

45 træffere