Produktliste fordelere og fordelerbokse

Filter

11 træffere

Power-fordeler - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Power-fordeler, anvendelse: Energiforsyning, tilslutningstype: M12 bøsning Metal, antal stikpladser: 4, poltal: 4, kodning: T - Power, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Ja, Universal; stamkabeltilslutning: Stikbar stamkabeltilslutning 90°, skærmning: nej, Diagnoseport, M12, A-kodet, poltal: 12

Power-fordeler - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

Power-fordeler, anvendelse: Energiforsyning, tilslutningstype: M12 bøsning Metal, antal stikpladser: 4, poltal: 4, kodning: T - Power, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Ja, Universal; stamkabeltilslutning: Stikbar stamkabeltilslutning 90°, skærmning: nej

Y-fordeler - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Y-fordeler, 4-polet, Stik lige M12, kodning: T, til Bøsning lige M12, kodning: T og Bøsning lige M12, kodning: T, Til jævnstrøm op til 12 A / 63 V

nyt

H-fordelere - SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - 1080242

H-fordelere, 4-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: S, til Bøsning lige M12, kodning: S og Bøsning lige M12, kodning: S, for vekselstrøm op til 12 A / 630 V, Parallel fordeler

nyt

H-fordelere - SAC-4PH-MT-FT/2XFT F VP SH - 1080244

H-fordelere, 4-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: T, til Bøsning lige M12, kodning: T og Bøsning lige M12, kodning: T, Til jævnstrøm op til 12 A / 63 V, Parallel fordeler

nyt

H-fordelere - SAC-5PH-MK-FK/2XFK F VP SH - 1080246

H-fordelere, 5-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: K, til Bøsning lige M12, kodning: K og Bøsning lige M12, kodning: K, for vekselstrøm op til 12 A / 630 V, Parallel fordeler

nyt

H-fordelere - SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - 1080248

H-fordelere, 5-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: L, til Bøsning lige M12, kodning: L og Bøsning lige M12, kodning: L, for jævnstrøm op til 12 A / 60 V, Parallel fordeler

nyt

Y-fordeler - SAC-4PY-FS/MS-FS F VP SH - 1080243

Y-fordeler, 4-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: S, til Bøsning lige M12, kodning: S og Bøsning lige M12, kodning: S, for vekselstrøm op til 12 A / 630 V, Parallel fordeler

nyt

Y-fordeler - SAC-4PY-FT/MT-FT F VP SH - 1080245

Y-fordeler, 4-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: T, til Bøsning lige M12, kodning: T og Bøsning lige M12, kodning: T, Til jævnstrøm op til 12 A / 63 V, Parallel fordeler

nyt

Y-fordeler - SAC-5PY-FK/MK-FK F VP SH - 1080247

Y-fordeler, 5-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: K, til Bøsning lige M12, kodning: K og Bøsning lige M12, kodning: K, for vekselstrøm op til 12 A / 630 V, Parallel fordeler

11 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11