Produktliste enhedskoblere

Filter

14 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Apparatkobler - FB-8SP - 1026043

Apparatkobler til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser til 8 stikafgreninger med fieldbus-periferiapparater.

Hovedledningsmodul - FB-ET - 2316048

Hovedledningsmodul til Foundation Fieldbus- og PROFIBUS PA-udvidelser med afslutningsmodstand

Hovedledningsmodul - FB-ET/E - 2316050

Forbindelsesmodul til modulære Foundation Fieldbus- og PROFIBUS PA-apparatkoblere med afslutningsmodstand

Apparatkobler - FB-2SP/E - 2316052

Apparatkobler til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med tilslutninger til 2 stikafgreninger med Fieldbus-komponenter

Apparatkobler - FB-12SP - 2316310

Apparatkobler til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser til 12 stikafgreninger med fieldbus-komponenter.

Apparatkobler - FB-6SP - 2316307

Apparatkobler til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser til 6 stikafgreninger med fieldbus-komponenter.

Apparatkobler - FB-2SP - 2316051

Apparatkobler til Foundation Fieldbus- og PROFIBUS-PA-udvidelser med tilslutninger til 2 stikafgreninger med fieldbusapparater

Apparatkobler - FB-ISO - 2316064

Apparatkobler til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA. Den sørger for en egensikker FISCO-tilslutning til et periferiapparat.

Apparatkobler - FB-8SP ISO - 2316311

Apparatkobler i zone 1-omgivelser til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser til otte stikudtag med fieldbus-slutenheder.

Apparatkobler - FB-12SP ISO - 2316312

Apparatkobler i zone 1-omgivelser til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser til 12 stikudtag med fieldbus-slutenheder.

14 træffere