Produktliste apparattilslutninger

Filter

9 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Montageramme - VS-SCRJ-A-TC-IP67 - 1658545

Montageramme VS-SC-RJ til transceiver fra firma AVAGO, type: AFBR 5978Z, grå, IP65/67

Montageramme - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - 1405374

SC-RJ-montageramme, IP67, til Push-Pull aflåsning, metal, med Freenet-system, til kvadratisk montageudskæring, med pakning og SC-RJ-kobling (til POF, PCF & GOF), uden fastgørelsesskruer

Montageramme - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 1608061

SC-RJ-montageramme, IP67, til Push-Pull aflåsning, metal, til transceiver, til kvadratisk montageudskæring, med pakning, uden befæstigelsesskruer

Montageramme - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

SC-RJ-montageramme, IP67, til Push-Pull aflåsning, plast, med Freenet-system, til kvadratisk montageudskæring, med pakning og SC-RJ-kobling (til POF, PCF & GOF), uden fastgørelsesskruer

Montageramme - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - 1657889

SC-RJ-montageramme, IP67, til Push-Pull aflåsning, kunstsstof, til transceiver, til kvadratisk montageudskæring, med pakning, uden befæstigelsesskruer

Montageramme - FOC-V14-F1S-EM/SJO - 1413983

RJ45-montageramme, til transceiver, IP67, til Push-Pull aflåsning, metal, til kvadratisk montageudskæring, med pakning og befæstigelsesskruer

Lyslederkobling - FOC-M12-BU/BU - 1416677

Lyslederkobling M12, duplex, egner sig til alle lysledere, med vægholder, kapslingsklasse IP65

Lysledertransceiver - FOC-M12-MNNA-TC-650 - 1416716

Lysledertransceiver M12, duplex, bølgelængde 650 nm til 125 Mbit/s, til POF- og PCF-lysleder, til printkortmontering, befæstigelsesgevind M16, med beskyttelseshætte, inklusive I²C grænseflade til overvågning og management af transceiveren

Lysledertransceiver - FOC-M12-MNNA-TC-1300 - 1416729

Lysledertransceiver M12, duplex, bølgelængde 1300 nm til 125 Mbit/s, til GOF-lysleder, til printkortmontering, befæstigelsesgevind M16, med beskyttelseshætte, inklusive I²C grænseflade til overvågning og management af transceiveren

9 træffere