Produktliste dataloggere

Filter

3 træffere

Datalogger - PSK RTU 50 - 2400018

Datalogger med integreret GSM/GPRS-modem, 2 analoge og 4 digitale indgange, 4 digitale udgange, 1 seriel grænseflade og 1 Ethernet-grænseflade

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Programhukommelse (SD-kort) med licensnøgle og Emlog-applikation, til brug sammen med en Inline-Controller ILC 191 ME/AN. Emlog-applikationen bruges til læsning af måleapparater via impulser, analoge værdier, Modbus/RTU. Med den web-baserede brugerflade kan kanalerne/apparaterne og tilslutning til et overordnet system konfigureres.

3 træffere