Produktliste energimanagement-komponenter

Filter

1 træffere

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Program- og konfigurationshukommelse, til udvidelse af den interne flash-hukommelse, stikbar, 2 GB, med licensnøgle og EMlog-applikation, til anvendelse med en Inline controller ILC 191 ME/AN. Emlog-applikationen bruges til læsning af måleapparater via impulser, analoge værdier, Modbus/RTU. Med den web-baserede brugerflade kan kanalerne/apparaterne og tilslutning til et overordnet system konfigureres.

1 træffere