Produktliste strømtransformer til eftermontering

Filter

16 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Transducere - PACT RCP-4000A-1A-D95 - 2904921

Sæt bestående af en 1 A-måleværdikonverter og en Rogowski-spole med signalleder. Længde på Rogowski-spole: 300 mm, diameter: 95 mm. Længde på signalleder: 3 m. Rogowski-spolen måler AC-strømmen i strømskinner og stærkstrømsledninger.

Transducere - PACT RCP-4000A-1A-D140 - 2904922

Sæt bestående af en 1 A-måleværdikonverter og en Rogowski-spole med signalleder. Længde på Rogowski-spole: 450 mm, diameter: 140 mm. Længde på signalleder: 3 m. Rogowski-spolen måler AC-strømmen i strømskinner og stærkstrømsledninger.

Transducere - PACT RCP-4000A-1A-D190 - 2904923

Sæt bestående af en 1 A-måleværdikonverter og en Rogowski-spole med signalleder. Længde på Rogowski-spole: 600 mm, diameter: 190 mm. Længde på signalleder: 3 m. Rogowski-spolen måler AC-strømmen i strømskinner og stærkstrømsledninger.

Transducere - PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - 2906231

Sæt bestående af en 4-vejs-skilleforstærker med skruetilslutning og en Rogowski-spole med 300 mm længde / 95 mm diameter til AC-strømmåling på strømskinner og stærkstrømsledninger.
På udgangssiden udsender skilleforstærkeren 8 forskellige normsignaler og råder over en koblingsudgang.

Transducere - PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - 2910325

Sæt bestående af en 1 A-måleværdikonverter og en Rogowski-spole med signalleder. Længde på Rogowski-spole: 300 mm, diameter: 95 mm. Længde på signalleder: 5 m. Rogowski-spolen måler AC-strømmen i strømskinner og stærkstrømsledninger.

Transducere - PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - 2910326

Sæt bestående af en 1 A-måleværdikonverter og en Rogowski-spole med signalleder. Længde på Rogowski-spole: 300 mm, diameter: 95 mm. Længde på signalleder: 10 m. Rogowski-spolen måler AC-strømmen i strømskinner og stærkstrømsledninger.

Transducere - PACT RCP-4000A-1A-D190-10M - 2910327

Sæt bestående af en 1 A-måleværdikonverter og en Rogowski-spole med signalleder. Længde på Rogowski-spole: 600 mm, diameter: 190 mm. Længde på signalleder: 10 m. Rogowski-spolen måler AC-strømmen i strømskinner og stærkstrømsledninger.

Transducere - PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - 2906232

Sæt bestående af en 4-vejs-skilleforstærker med skruetilslutning og en Rogowski-spole med 450 mm længde / 140 mm diameter til AC-strømmåling på strømskinner og stærkstrømsledninger.
På udgangssiden udsender skilleforstærkeren 8 forskellige normsignaler og råder over en koblingsudgang.

Transducere - PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - 2906233

Sæt bestående af en 4-vejs-skilleforstærker med skruetilslutning og en Rogowski-spole med 600 mm længde / 190 mm diameter til AC-strømmåling på strømskinner og stærkstrømsledninger.
På udgangssiden udsender skilleforstærkeren 8 forskellige normsignaler og råder over en koblingsudgang.

Transducere - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - 2906234

Sæt bestående af en 4-vejs-skilleforstærker med Push-in tilslutning og en Rogowski-spole med 300 mm længde / 95 mm diameter til AC-strømmåling på strømskinner og stærkstrømsledninger.
På udgangssiden udsender skilleforstærkeren 8 forskellige normsignaler og råder over en koblingsudgang.

16 træffere