Produktliste afdækningsprofiler

Filter

66 træffere

Afdækningsprofil - AP 2 METER - 5022627

Afdækningsprofil, til afdækning af klemrækker, klipses fast på afdækningsprofilholder AP 2-TU, kan mærkes med mærkestrimmel AP-ES. Der skal benyttes en afdækningsprofilholder i hver ende og mindst for hver ca. 40 cm. Længde: 1 m

Afdækningsprofil - AP 2 CM - 5022889

Afdækningsprofil, til afdækning af klemrækker, klipses fast på afdækningsprofilholder AP 2-TU, kan mærkes med mærkestrimmel AP-ES. Der skal benyttes en afdækningsprofilholder i hver ende og mindst for hver ca. 40 cm. Maks. længde: Efter ønske

Afdækningsprofilholder - AP 2-TU - 5022630

Afdækningsprofilholder, til montering på NS 32 eller NS 35/7,5 bæreskinne, til fastholdelse af afdækningsprofil AP 2, 2 mm tyk

nyt

Afdækningsprofilholder - AP 2-TU KS - 3034372

Afdækningsprofilholder, til montering på NS 35/7,5 bæreskinne og fastholdelse af afdækningsprofil AP 2, med kunststofmøtrik M5, pladsbehov: 2 mm

Afdækningsprofil - AP 3 METER - 5022643

Afdækningsprofil, til afdækning af klemrækker, monteres på afdækningsprofilholder AP 3-TU, AP 3-TNS 35, kan mærkes med mærkestrimmel AP-ES. Der skal benyttes en afdækningsprofilholder i hver ende og mindst for hver ca. 40 cm. Længde: 1 m

Afdækning - AP 3-TNS 32 - 5022669

Afdækningsprofilholder, til montering på NS 32 bæreskinne og fastholdelse af afdækningsprofil AP 3 med kunststofmøtrik M5, pladsbehov: 13 mm

Afdækning - AP 3-TNS 35 - 5022672

Afdækningsprofilholder, til montering på NS 35/7,5 bæreskinne og fastholdelse af afdækningsprofil AP 3, med kunststofmøtrik M5, pladsbehov: 13 mm

Afdækningsprofil - AP 3 CM - 5022876

Afdækningsprofil, til afdækning af klemrækker, klipses fast på afdækningsprofilholder AP 3-TU, AP 3-TNS 35, kan mærkes med mærkestrimmel AP-ES. Der skal benyttes en afdækningsprofilholder i hver ende og mindst for hver ca. 40 cm. Længde: Efter ønske

Afdækningsprofil - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Afdækningsprofil, 36 mm langt, med fastgørelseshuller

Afdækningsprofilholder - AP 3-TU - 5022656

Afdækningsprofilholder, til montering på NS 32 eller NS 35/7,5 bæreskinne, til fastholdelse af afdækningsprofil AP 3, 2 mm tyk

66 træffere