Produktliste konstantspændingsmoduler og sensorstrømforsyninger

Filter

4 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Konstantspændingsmodul - MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - 1033201

Konstantspændingskilde med stikbar tilslutningsteknik til frembringelse af en konstantspænding med høj præcision på 15 V og til forsyning af sensorer uden egen forsyning. Push-in tilslutning.

Konstantspændingsmodul - MINI MCR-2-SPS-24-15 - 1033202

Konstantspændingskilde med stikbar tilslutningsteknik til frembringelse af en konstantspænding med høj præcision på 15 V og til forsyning af sensorer uden egen forsyning. Skruetilslutningsteknik.

Konstantspændingsmodul - MINI MCR-2-CVCS-PT - 2902065

Konstantspændings-/-strømkilde med stikbar tilslutningsteknik, indgangsspænding 9,6 V DC ... 30 V DC. Udgangsspænding 1,25 V DC ...10 V DC eller udgangsstrøm 2,5 mA ... 20 mA indstillelig. Kan konfigureres over dip-switch. Push-in tilslutning.

Konstantspændingsmodul - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

Konstantspændings-/-strømkilde med stikbar tilslutningsteknik, indgangsspænding: 9,6 V DC ... 30 V DC. Udgangsspænding: 1,25 V ... 10 V DC eller udgangsstrøm: 2,5 mA ... 20 mA indstillelig. Kan konfigureres over dip-switch. Skruetilslutningsteknik.

4 træffere
 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11