Produktliste tilslutningsteknik til fotovoltaiske moduler

Filter

10 træffere

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Tilslutningselement til fotovoltaik, mærkestrøm: 15 A, mærkespænding: 1000 V, bredde: 40,4 mm, tilslutningstype: Fjederkraft, farve: sort. Kun med RADOX® Solar (TÜV)-solfangerkreds fra Huber & Suhner

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Tilslutningselement til fotovoltaik, mærkestrøm: 15 A, mærkespænding: 1000 V, bredde: 40,4 mm, tilslutningstype: åben ledningsende, farve: sort. Kun med RADOX® Solar (TÜV)-solfangerkreds fra Huber & Suhner

Printkortklemme - PT-SG/ 1 8X0,1-2 THR2,1 R24 - 1841830

Printklemme uden isolationshus til kontaktering af f.eks. fladledninger, kontaktstifter eller printkort, mærkestrøm: 41 A, poltal: 1, tilslutningstype: fjedertilslutning, montage: THT/THR, brugerinformation om THT/THR-teknologi kan findes under "Downloads"

Printkortklemme - PT-SG/ 1 8X0,1-2 THR2,9 R24 - 1841843

Printklemme uden isolationshus til kontaktering af f.eks. fladledninger, kontaktstifter eller printkort, mærkestrøm: 41 A, poltal: 1, tilslutningstype: fjedertilslutning, montage: THT/THR, brugerinformation om THT/THR-teknologi kan findes under "Downloads"

Enkeltprintklemme - PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 - 1704837

Printklemme til fortinnede, fleksible ledninger f. eks. af typen PV 1-F, mærkestrøm: 41 A, polantal: 1, tilslutningstype: fjederkrafttilslutning, montering: THT/THR, brugerinformationer til Through Hole Reflow Technology kan findes på: combicon.com.

Enkeltprintklemme - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

Printklemme til fortinnede, fleksible ledninger f. eks. af typen PV 1-F, mærkestrøm: 41 A, polantal: 1, tilslutningstype: fjederkrafttilslutning, montering: THT/THR, brugerinformationer til Through Hole Reflow Technology kan findes på: combicon.com.

Enkeltprintklemme - PTSPLO-6/1-2X2 2,1 R32 - 1705081

Printklemme til fortinnede, fleksible ledninger f. eks. af typen PV 1-F, mærkestrøm: 41 A, polantal: 1, tilslutningstype: fjederkrafttilslutning, montering: THT/THR, brugerinformationer til Through Hole Reflow Technology kan findes på: combicon.com.

Enkeltprintklemme - PTSPLO-6/1-2X2 2,9 R32 - 1705085

Printklemme til fortinnede, fleksible ledninger f. eks. af typen PV 1-F, mærkestrøm: 41 A, polantal: 1, tilslutningstype: fjederkrafttilslutning, montering: THT/THR, brugerinformationer til Through Hole Reflow Technology kan findes på: combicon.com.

Enkeltkontakt - PV-PTSPL-W/1R - 1705624

Fjederklemme uden isolationsdel, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 400 V, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sølvfarvet

Enkeltkontakt - PV-PTSPL-W/1L - 1705625

Fjederklemme uden isolationsdel, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 400 V, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sølvfarvet

10 træffere