Her vælges det 2. stiks konstruktion på kablet.
Konstruktionstype hoved 2
Her vælges det 1. stiks konstruktion på kablet.
Konstruktionstype hoved 1
Konfektioneret Sercos III-kabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 3020 (trafikrød), RJ45 stik/IP20, på åben ledningsende, længde: 2 m
Netværkskabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, Trafikrød RAL 3020, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, til Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellængde: 5 m
Sercos III-patchkabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 3020 (trafikrød), RJ45 stik/IP20, lige, på RJ45 stik/IP20, lige, længde: 1,0 m
Netværkskabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, Trafikrød RAL 3020, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 1 m
Sercos III-patchkabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 3020 (trafikrød), RJ45 stik/IP20, lige, på RJ45 stik/IP20, vinklet, længde: 1,0 m
Netværkskabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, Trafikrød RAL 3020, skærmet, Stik lige RJ45 / IP20, til Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellængde: 2 m
Netværkskabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, Trafikrød RAL 3020, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, til Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellængde: 10 m
Netværkskabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, Rød RAL 3020, skærmet, åpen ledningsende, til åpen ledningsende, kabellængde: 100 m
Netværkskabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, Trafikrød RAL 3020, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, til åpen ledningsende, kabellængde: 2 m
Netværkskabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, Trafikrød RAL 3020, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, til åpen ledningsende, kabellængde: 5 m
Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.
Luk
"$pageName" på