Produktliste kabler og tilslutningsstik

Filter

356 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signaltype

  • Flere muligheder
    Luk

    Signaltype



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



Lysleder-patchkabel - FOC-PN-B-1000/... - 1402172

Konfektionerbar POF-PROFINET-installationsledning til fast installation indvendigt. Enkeltelementer af særdeles slidstærk polyamid (PE). Ledningen er halogenfri, ozon- og UV-bestandig med robust polyuretan (PUR)-yderkappe.

Lysleder-patchkabel - FOC-PN-C-1003/... - 1402175

Konfektionerbar, højfleksibel POF-PROFINETledning til anvendelse i kabelkæder til bøjningshyppighed på op til 5 mio. cyklusser. Enkeltelementer af særdeles slidstærk polyamid (PE). Ledningen er halogenfri, ozon- og UV-bestandig med robust polyuretan (PUR)-yderkappe.

Lysleder-patchkabel - FOC-PN-HCS-1018/... - 1402190

Konfektionerbare HCS PROFINET-installationsledninger til fast installation ind- og udvendigt (direkte nedgravning ikke tilladt) med enkeltelementer af særdeles slidstærk polyamid (PE). Ledningen er halogenfri, ozon- og UV-bestandig med PVC-yderkappe.

Bussystemkabel - VS-937/... - 1402611

CAT5e, PROFINET-kabel, skærmet, firestjerne, 4-polet, AWG 22 (7-trådet), sort, længde variabel

Netværkskabel - VS-OE-OE-937/... - 1402687

Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PE-X halogenfri, sort RAL 9005, skærmet, åpen ledningsende, til åpen ledningsende, kabellængde: Fri indtastning (0,5 ... 400 m), Til jernbaneanvendelse

Netværkskabel - VS-OE-IP20-93B-LI/2,0 - 1416128

Konfektioneret PROFINET-kabel, CAT5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), åben ledningsende på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 2 m

Netværkskabel - VS-IP20-IP20-93B-LI/2,0 - 1416131

Konfektioneret PROFINET-kabel, CAT5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), RJ45 stik/IP20 på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 2 m

Netværkskabel - VS-PPC/ME-IP20-93B-LI/5,0 - 1416138

Konfektioneret PROFINET-kabel, CAT5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), RJ45/IP67 Push-Pull metalhus på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 5 m

Netværkskabel - VS-PPC/PL-IP20-93B-LI/5,0 - 1416141

Konfektioneret PROFINET-kabel, CAT 5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), RJ45 stik/IP67 Push-Pull kunststofhus på RJ45 stik/IP20, gråt, Line, længde: 5 m

Netværkskabel - VS-OE-PPC/ME-93B-LI/5,0 - 1416162

Konfektioneret PROFINET-kabel, CAT5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), åben ledningsende på RJ45 stik/IP67 Push-Pull metalhus, Line, længde: 5 m

356 træffere