Produktliste standardkabelforskruninger

Filter

414 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiale

  • Flere muligheder
    Luk

    Materiale



Beskyttelseshætte - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

Beskyttelseshætte, materiale forskruning: PA, tilslutningsgevind: M12 x 1,5, farve: dybsort RAL 9005, med O-ring

Beskyttelseshætte - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

Beskyttelseshætte, materiale forskruning: PA, tilslutningsgevind: M12 x 1,5, farve: lysegrå RAL 7035, med O-ring

Beskyttelseshætte - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Beskyttelseshætte, materiale forskruning: PA, tilslutningsgevind: M16 x 1,5, farve: dybsort RAL 9005, med O-ring

Beskyttelseshætte - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

Beskyttelseshætte, materiale forskruning: PA, tilslutningsgevind: M16 x 1,5, farve: lysegrå RAL 7035, med O-ring

Kabelforskruning - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M16 x 1,5, farve: lysegrå RAL 7035

Kabelforskruning - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, udvendig kabeldiameter 10 mm ... 14 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M20 x 1,5, farve: lysegrå RAL 7035

Kabelforskruning - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, udvendig kabeldiameter 13 mm ... 18 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M25 x 1,5, farve: lysegrå RAL 7035

Kabelforskruning - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, udvendig kabeldiameter 18 mm ... 25 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M32 x 1,5, farve: lysegrå RAL 7035

Kabelforskruning - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, udvendig kabeldiameter 22 mm ... 32 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M40 x 1,5, farve: lysegrå RAL 7035

Kabelforskruning - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M16 x 1,5, farve: sølvgrå RAL 7001

414 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11