Produktliste gennemføringsplader til kabler

Filter

11 træffere

nyt

Kabelgennemføringsplader - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Kabelgennemføringsplader, antal ledninger: 25, længde: 154 mm, bredde: 56 mm, højde: 20 mm, udvendig kabeldiameter: 3x 3 mm ... 6 mm , farve: sort

nyt

Kabelgennemføringsplader - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Kabelgennemføringsplader, antal ledninger: 27, længde: 154 mm, bredde: 56 mm, højde: 18,5 mm, udvendig kabeldiameter: 26x 3 mm ... 6 mm , farve: sort

nyt

Kabelgennemføringsplader - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Kabelgennemføringsplader, antal ledninger: 10, længde: 154 mm, bredde: 56 mm, højde: 20 mm, udvendig kabeldiameter: 6x 2 mm ... 8 mm , farve: sort

Kabelgennemføringsplader - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Kabelgennemføringsplader, antal ledninger: 7, længde: 222 mm, bredde: 92 mm, højde: 43 mm, udvendig kabeldiameter: 1x 30 mm ... 60 mm , farve: grå

Kabelgennemføringsplader - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Kabelgennemføringsplader, antal ledninger: 7, længde: 222 mm, bredde: 92 mm, højde: 43 mm, udvendig kabeldiameter: 1x 30 mm ... 60 mm , farve: sort

Kabelgennemføringsplader - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Kabelgennemføringsplader, antal ledninger: 27, længde: 222 mm, bredde: 92 mm, højde: 29,5 mm, udvendig kabeldiameter: 13x 10 mm ... 14 mm , farve: grå

Kabelgennemføringsplader - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Kabelgennemføringsplader, antal ledninger: 27, længde: 222 mm, bredde: 92 mm, højde: 29,5 mm, udvendig kabeldiameter: 13x 10 mm ... 14 mm , farve: sort

Kabelgennemføringsplader - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Kabelgennemføringsplader, antal ledninger: 37, længde: 222 mm, bredde: 92 mm, højde: 29,5 mm, udvendig kabeldiameter: 4x 6 mm ... 10 mm , farve: grå

Kabelgennemføringsplader - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Kabelgennemføringsplader, antal ledninger: 37, længde: 222 mm, bredde: 92 mm, højde: 29,5 mm, udvendig kabeldiameter: 4x 6 mm ... 10 mm , farve: sort

Bundplade - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Bundplade, med pakning, til CES Multigates, med 1 åbning, inkl. fastgørelsesskruer

11 træffere