Produktliste antenner og kabler

Filter

47 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekvensbånd

  • Flere muligheder
    Luk

    Frekvensbånd



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenne - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Rundstråleantenne, 868 MHz, gevinst: 4 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 360°/30°, kapslingsklasse: IP67, saltvandsbestandig, tilslutning: N (female), inkl. montagevinkel og mastklemmer, ATEX- og IECEx-godkendelse

Antenne - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Retningsantenne, 868 MHz, gevinst: 3,5 dBi, polarisation: cirkulær, åbningsvinkel: h/v 135°/90°, kapslingsklasse: IP67, saltvandsbestandig, tilslutning: N (hun), inkl. montagevinkel og mastklemmer, ATEX- og IECEx-godkendelse

Antenne - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Kombineret mobiltelefon-GPS-antenne med rundstrålekarakteristik, 2 m antennekabel med SMA-rundstik (GSM/UMTS) og R-SMA-rundstik (GPS)

Antenne - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM-UMTS-antenne, med rundstrålekarakteristik, 2 m antennekabel med SMA-rundstik

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Multibånd-mobilantenne med montagevinkel til udendørs montering. 5 m antennekabel med SMA-rundstik

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Rundstråleantenne, 2,4 GHz, gevinst: 2 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 360°/75°, kapslingsklasse: IP65, tilslutning: MCX (male), inkl. 1,5 m tilslutningskabel og montagevinkel til vægmontage

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Retningsantenne, 2,4 GHz, gevinst: 8 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 75°/70°, kapslingsklasse: IP55, tilslutning: SMA (female), inkl. montagevinkel og mastklemmer

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Rundstråleantenne, 2,4 GHz, gevinst: 9 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 360°/15°, kapslingsklasse: IP65, tilslutning: N (female), inkl. montagevinkel og mastklemmer

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Retningsantenne, 2,4 GHz, gevinst: 19 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 17°/11°, kapslingsklasse: IP65, tilslutning: N (female), inkl. montagevinkel og mastklemmer

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Rundstrålelantenne, 2,4 GHz, gevinst: 5 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 360°/45°, kapslingsklasse: IP55, tilslutning: SMA (male)

47 træffere