Produktliste antenner og kabler

Filter

53 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekvensbånd

  • Flere muligheder
    Luk

    Frekvensbånd



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenne - TC ANT MOBILE CABINET 10M - 1046361

Mobilantenne til montage i styretavlen, 10 m antennekabel med SMA-rundstik

Antenne - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Rundstråleantenne, 868 MHz, gevinst: 4 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 360°/30°, kapslingsklasse: IP67, saltvandsbestandig, tilslutning: N (female), inkl. montagevinkel og mastklemmer, ATEX- og IECEx-godkendelse

Antenne - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Retningsantenne, 868 MHz, gevinst: 3,5 dBi, polarisation: cirkulær, åbningsvinkel: h/v 135°/90°, kapslingsklasse: IP67, saltvandsbestandig, tilslutning: N (hun), inkl. montagevinkel og mastklemmer, ATEX- og IECEx-godkendelse

Antenne - ANT-OMNI-VAN-868-01 - 1090616

Rundstråleantenne med hærværksværn, 868 MHz, gevinst: 2,5 dBi, polarisation: lineær vertikal, åbningsvinkel: h/v 360°/55°, kapslingsklasse: IP67, stødmodstandsdygtighed: IK08, tilslutning: N (female), til montering i styretavler, vægmontering kan tilvælges

Antenne - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM-UMTS-antenne, med rundstrålekarakteristik, 2 m antennekabel med SMA-rundstik

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Multibånd-mobilantenne med montagevinkel til udendørs montering, 5 m antennekabel med SMA-rundstik, egnet til LTE/4G

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Rundstråleantenne, 2,4 GHz, gevinst: 9 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 360°/15°, kapslingsklasse: IP65, tilslutning: N (female), inkl. montagevinkel og mastklemmer

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Rundstrålelantenne, 2,4 GHz, gevinst: 5 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 360°/45°, kapslingsklasse: IP55, tilslutning: SMA (male)

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 2885919

Rundstråleantenne, 2,4 GHz, gevinst: 6 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 360°/30°, kapslingsklasse: IP67, saltvandsbestandig, tilslutning: N (female), inkl. montagevinkel og mastklemmer, ATEX- og IECEx-godkendelse

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 2701362

Rundstråleantenne, 2,4 GHz, gevinst: 2 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 360°/75°, kapslingsklasse: IP65, tilslutning: RSMA (male), inkl. 1,5 m tilslutningskabel og montagevinkel til vægmontage

53 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11