Produktliste alarmering

Filter

5 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

SMS-relæ - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

SMS-relæ og signalmodul, Europa-version, overvåg analoge og digitale værdier over mobilnettet, betjen relæudgange på distancen, kommunikation via SMS eller mobil-dataforbindelse (e-mail-forsendelse, app), forsyningsspænding 10 V ... 60 V DC

SMS-relæ - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

SMS-relæ og signalmodul, Europa-version, overvåg digitale værdier over mobilnettet, betjen relæudgange på distancen, kommunikation via SMS eller mobil-dataforbindelse (e-mail-forsendelse, app), forsyningsspænding 93 V ... 250 V AC

SMS-relæ - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

SMS-relæ og signalmodul, overvåg analoge og digitale værdier over mobilnettet, og betjen relæudgange på distancen, kommunikation via SMS og GPRS (e-mail forsendelse, app), forsyningsspændingsområde 10 V ... 60 V DC

SMS-relæ - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

SMS-relæ og signalmodul, overvåg digitale værdier over mobilnettet, og betjen relæudgange på distancen, kommunikation via SMS og GPRS (e-mailforsendelse, app), forsyningsspændingsområde 93 V ... 250 V AC.

Meddelelsessystem - CBL-TC-MOBILE-BOX - 1192973

Meldesystem med et SMS-relæ til overvågning af analoge og digitale signaler. Relæudgangene kan fjernkobles over mobiltelefonnettet. Kommunikation via SMS eller e-mail. Forsyningsspænding 230 V AC. Inklusive antenne og USB-kabel.

5 træffere