Produktliste tilbehør til USA

Filter

13 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenneopdeler - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-bejsfordeler til antennesignaler (antenneopdeler), N-tilslutning (bøsning) på de to øverste ender og N-tilslutning (bøsning) på nederste ende

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Antenneadapter til kabinetgennemføring, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, kapslingsklasse: IP65, tilslutning: 2 x N (female)

Adapter - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Antenneadapter, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: N (male) -> SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Antenneadapter, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: RSMA (male) -> SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Antenneadapter til kabinetgennemføring, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: 2 x SMA (hun)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Antenneadapter, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: SMA (female) -> SMA (male), 90° vinkel

Antennekabel - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Adapterkabel, 30 cm, MCX (M) på MCX (M)

Antennekabel - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barriere til antenneanlæg i Ex-zoner i klasse I, div. 1 og 2; 76 cm; type RSMA (stik) til MCX (stik); UL-certificeret

Monteringstilbehør - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Montagemateriale til vægmontering af OMNI-rundstråle-antenne med hærværksbeskyttelse

Overspændingsbeskyttelsesenhed - CN-LAMBDA/4-1.7-BB - 2800024

Mellemstik med Lambda/4-teknologi som overspændingsbeskyttelse til koaksiale signalgrænseflader. Tilslutning: N-konnektorer bøsning-bøsning

13 træffere