Produktliste Tilbehør Overspændingsbeskyttelse til strømforsyning

Filter

36 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Fortrådningsbro - MPB 18/1- 2 - 2809209

Fortrådningsbro, til moduler med en deling på 17,5 mm, 1-leder, 2-polet

Fortrådningsbro - MPB 18/1- 3 - 2809212

Fortrådningsbro, til moduler med en deling på 17,5 mm, 1-leder, 3-polet

Fortrådningsbro - MPB 18/1- 4 - 2809225

Fortrådningsbro, til moduler med en deling på 17,5 mm, 1-leder, 4-polet

Fortrådningsbro - MPB 18/1- 5 - 2817864

Fortrådningsbro, til moduler med en tilslutningsdeling på 17,5 mm, 1-faset, 5-polet

Fortrådningsbro - MPB 18/1-6/35 - 2908705

Fortrådningsbro, til moduler med en deling på 17,5 mm, 1-faset, 6-polet, tværsnit 35 mm² og monterede endekapper

Fortrådningsbro - MPB 18/1- 6 - 2748564

Fortrådningsbro, til moduler med en deling på 17,5 mm, 1-leder, 6-polet

Fortrådningsbro - MPB 18/1-7/1,0 - 2881777

Fortrådningsbro til moduler med tilslutningsdeling 17,5 mm, 1-leder, 7 delinger med kontaktrækkefølge 1-0-3-0-5-0-7.

Fortrådningsbro - MPB 18/1- 7/1.0.0 - 2817877

Fortrådningsbro med gaffel-kontakttunger til Biconnect-klemmer. Kontakttunger placeret i uregelmæssige delingstrin à 17,5 mm. Til fortrådning af applikationer med lynstrøms- og overspændingsafledere.

Fortrådningsbro - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

Fortrådningsbro, til moduler med en deling på 17,5 mm, 1-leder, 7-polet, farve: blå

Fortrådningsbro - MPB 18/1-8/35 - 2908704

Fortrådningsbro, til moduler med en deling på 17,5 mm, 1-faset, 8-polet, tværsnit 35 mm² og monterede endekapper

36 træffere