Produktliste tilbehør overspændingsbeskyttelse til MSR-teknik

Filter

23 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Endeplade - TTC-3-LCP - 2908843

Endeplade som afslutning af en klemrække TERMITRAB complete TTC-3...

Endeplade - TTC-6-LCP - 2908729

Endeplade som afslutning af en klemrække TERMITRAB complete TTC-6...

Sikringsholdere - TTC-6-FC-UT - 1054762

Sikringsholder til overspændingsafledere fra produktfamilien TERMITRAB complete med skruetilslutningsteknik. Etagetilslutning på TTC-6-huse muligt. Til gængse 5x20 mm-finsikringer.

Skilleplade - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Skilleplade til NS-35/7,5 bæreskinner i isolerede konstruktioner (bæreskinne er isoleret via montagebuk "AB/NS") til sikring af trådmål på 50 mm mellem kontroller og overspændingsbeskyttelse ved PT-IQ-EX-systemer.

Skilleplade - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Skilleplade til NS-35/7,5 bæreskinner til sikring af trådmål på 50 mm mellem kontroller og overspændingsbeskyttelse ved PT-IQ-EX-systemer.

Bæreskinnebusforbindelse - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

DIN-skinne busforbinder til PT-IQ-system til etablering af fjernmelding og spændingsforsyning ved montering af et overspændingsbeskyttelsesmodul.

Indlægsbro - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Kortslutningsbro til PT-IQ grunddele for at undgå en fejlmeddelelse ved PT-IQ-PTB ved ikke tilsluttet beskyttelsesstik.

Overspændingsbeskyttelsesgrunddel - PT-IQ-5-EX-BE-UT - 2905497

Basiselement til beskyttelsesstik PLUGTRAB PT-IQ-2X2-EX

Overspændingsbeskyttelsesgrunddel - PT-IQ-3-EX-BE-UT - 2905496

Basiselement til beskyttelsesstik PLUGTRAB PT-IQ-1X2-EX

Overspændingsbeskyttelsesgrunddel - PT-IQ-5-BE-UT - 2905363

Basiselement til beskyttelsesstik PLUGTRAB PT-IQ (5-HF, 4X1, 2X2)

23 træffere