Produktliste Tilbehør Overspændingsbeskyttelse til informationsteknikken

Filter

12 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Patchkabel - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

Patchkabel, CAT6, færdigkonfektioneret, 0,5 m

Patchkabel - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

Patchkabel, CAT6, færdigkonfektioneret, 1,0 m

Skrueklemmeblok - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Skrueklemmeblok, med skillekontakter til montering af CT- og CTM-beskyttelsesstik. Anvendelse i MSR- og telekommunikationssystemer. Udgave: 10 dobbeltledere

Magasin - CTM 10-MAG - 2838610

Magasin med jordskinne til montering af op til 10 LSA-PLUS-beskyttelsesstik (COMTRAB CTM), til isætning i CT-TERMIBLOCK eller LSA-PLUS-skillerække

Skillerække - CT 10-TL - 2765356

LSA-PLUS-skillerække til montering af beskyttelsesenhederne CTM og CT 10. Udførelse: 10 dobbeltledere, mål A: 124 mm.

Magasin - CT 10-2/2-GS - 2765398

Grovbeskyttelsesmagasin CT til montering af 20 stk. 2-elektrode gasafledere konstruktion H, ubestykket. Udgave: 10 dobbeltledere

Magasin - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Grovbeskyttelsesmagasin CT til montering af 10 stk. 3-elektrode gasafledere, ubestykket. Udgave: 10 dobbeltledere

Magasin - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

LSA-PLUS grovbeskyttelsesmagasin til 10 dobbeltledere, bestykket med 10 tre-elektrode-gasafledere.

Jordskinne - CT 1-10-ES - 2765547

Jordskinne anvendes sammen med CTM-beskyttelsesstik kombineret med LSA-PLUS-skillerække. Udførelse: 10 dobbeltledere

Printkort til overspændingsbeskyttelse - D-LAN-19"-D-P - 2880192

Reserveprintkort til produkterne ""D-LAN-19""..."". Modul med fire overspændingsbeskyttede porte til datagrænseflader iht. kat.5/EN 50173 (100Base T), inkl. tilslutningsbøsninger RJ45.

12 træffere