Produktliste tilbehør modulært sikkerhedsrelæsystem

Filter

4 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bæreskinnebusforbindelse - PSR-TBUS-TP - 2981716

Tilslutningsstik til bæreskinnekonnektor PSR-TBUS anvendt i forbindelse med det modulære sikkerhedsrelæsystem (PSR-SDC4)

Bæreskinnebusforbindelse - PSR-TBUS - 2890425

Bæreskinnekonnektor til sikkerhedskoblingsudstyr, til forsyning/styring/overvågning (afhængigt af modulet)

Kortslutningsstik - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570

Kortslutningsstik, til etablering af broer ved overflødige indbygningspladser på sensorboks PSR-SACB til sikkerhedsendestop

Mærkestrimler - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 18 mm, skriftfelt: 18 x 5 mm, Antal mærkeskilte: 5

4 træffere