Produktliste tilbehør sikker kontrolteknologi

Filter

11 træffere

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

Program- og konfigurationshukommelse til udvidelse af den interne flashhukommelse, stikbar, 2 GB, med licensnøgle og brugerprogram til enkel webbaseret konfiguration og idriftsættelse af en SafetyBridge-løsning inkl. kommunikation over Modbus/TCP, PROFINET og e-mail.

Hukommelse - CF FLASH 256MB - 2988780

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 256 MByte.

Hukommelse - CF FLASH 256MB APPLIC A - 2988793

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 256 MByte med licensnøgle til funktionsmodul-biblioteker, f.eks.: til SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-funktionaliteter osv.

Hukommelse - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 256 MByte med licensnøgle til licensering af funktionsmodulet PDPI - BASIC til præcis flerkanalsregulering med selvoptimering, ekstra funktioner: f.eks. til varme- og kølefunktioner eller hydrauliske bevægelser.

Hukommelse - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 256 MByte med licensnøgle til licensering af funktionsmodulet PDPI - PRO til præcis flerkanalsregulering med selvoptimering, ekstra funktioner: f.eks. forarbejdning af indstillet værdi, til varme- og kølefunktioner.

Hukommelse - CF FLASH 2GB - 2701185

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GByte.

Hukommelse - CF FLASH 2GB APPLIC A - 2701189

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GByte med licensnøgle til funktionsmodul-biblioteker, f.eks. til: SNMP-, SQL-, wireless-, motion-funktionaliteter etc.

Ventilator - RFC DUAL-FAN - 2730239

Ventilator-modul til Remote Field Controller RFC 430 ETH-IB / RFC 450 ETH-IB

Ventilator - RFC FAN MODULE - 2404085

Ventilatormodul til Remote Field Controller RFC 480S PN 4TX og RFC 4072S.

Forbindelseskabel - COM CAB MINI DIN - 2400127

Forbindelseskabel, til forbindelse mellem styring og en pc (RS-232) til PC WORX, med flowkontrol, længde 3 m

11 træffere