Produktliste tilbehør til kontrollere

Filter

47 træffere

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

Program- og konfigurationshukommelse til lagring af applikationsprogrammerne og andre filer i PLC-filsystemet.

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GB med licensnøgle til webMI fra atVise®

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GByte med licensnøgle til funktionsmodul-biblioteker, f.eks. til: SNMP-, SQL-, wireless-, motion-funktionaliteter etc.

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GB med licensnøgle til de bedre applikationer, f.eks. til OPC UA licenser. En APPLIC A-licens er inkluderet.

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GByte med licensnøgle til funktionsblok-biblioteker, f.eks. til: webMI fra atvise®, SNMP-, SQL-, wireless-, motion-funktionaliteter osv.

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Programhukommelse (SD-kort) med licensnøgle og Emlog-applikation, til brug sammen med en Inline-Controller ILC 191 ME/AN. Emlog-applikationen bruges til læsning af måleapparater via impulser, analoge værdier, Modbus/RTU. Med den web-baserede brugerflade kan kanalerne/apparaterne og tilslutning til et overordnet system konfigureres.

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GB, med licensnøgle og brugerprogram til lysstyring.

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GB med licensnøgle til til IEC 61850-kommunikation

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GB med licensnøgle til IEC 61850-kommunikation og til funktionsmodul-biblioteker, f.eks. SNMP-, SQL-, wireless-, motion-funktionaliteter osv.

47 træffere