Produktliste tilbehør til ladestiksystemer

Filter

39 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (norm eller bestemmelse), i henhold til hvilken et produkt er godkendt eller konstrueret, helpImageUrl=]

Beskyttelseslåg - EV-GBSC-D6,5MM-DEHE - 1629277

Selvlukkende beskyttelseslåg til infrastruktur-ladedåse, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montering på frontvæg, i højre side eller venstre side ved infrastruktur-ladedåse, Skruetilslutning af beskyttelseslåg på bagsiden

Beskyttelseslåg - EV-T2SC-EM - 1627635

Selvlukkende beskyttelseslåg til infrastruktur-ladedåse, Type 2, IEC 62196-2, Montering i apparatet forfra, skruet på forsiden, Skruetilslutning af beskyttelseslåg foran

Beskyttelseslåg - EV-T2SC-EMF - 1069199

Selvlukkende beskyttelseslåg til infrastruktur-ladedåse, Type 2, IEC 62196-2, Montering i apparatet forfra, skruet på forsiden, Skruetilslutning af beskyttelseslåg foran, Fastgørelseshuller på forsiden, Fastgørelseshuller på forsiden

Beskyttelseslåg - EV-T2SC - 1405217

Selvlukkende beskyttelseslåg til infrastruktur-ladedåse, Type 2, IEC 62196-2, Montering i apparatet forfra, skruet på forsiden, Skruetilslutning af beskyttelseslåg på bagsiden, M5-gevind

Beskyttelseslåg - EV-T2SC - 1627780

Selvlukkende beskyttelseslåg til infrastruktur-ladedåse, Type 2, IEC 62196-2, Montering i apparatet forfra, skruet på forsiden, Skruetilslutning af beskyttelseslåg på bagsiden, M5-gevind

Beskyttelseslåg - EV-T2SC-BM - 1085248

Selvlukkende beskyttelseslåg til infrastruktur-ladedåse, Montering i apparatet forfra, skruet på forsiden, Skruetilslutning af beskyttelseslåg på bagsiden, M5-gevind, VIGTIGT: Denne variant er kun egnet til bagmontage med beskyttelseslågsforskruning på bagsiden, ikke til formontage med beskyttelseslågsforskruning på bagsiden

Beskyttelseslåg - EV-GBSCO - 1623415

Selvåbnende beskyttelseslåg til infrastruktur-ladedåse, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montering på frontvæg, i siden ved infrastruktur-ladedåse, Skruetilslutning af beskyttelseslåg på bagsiden

Beskyttelseslåg - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Selvlukkende beskyttelseslåg til infrastruktur-ladedåse, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montering på frontvæg, i højre side eller venstre side ved infrastruktur-ladedåse, Skruetilslutning af beskyttelseslåg på bagsiden

Beskyttelseslåg - EV-GBSC - 1623416

Selvlukkende beskyttelseslåg til infrastruktur-ladedåse, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montering på frontvæg, i højre side eller venstre side ved infrastruktur-ladedåse, Skruetilslutning af beskyttelseslåg på bagsiden

Befæstigelsesramme - EV-T2SF-EM - 1627637

Befæstigelsesramme, til infrastruktur-ladedåse, Type 2, IEC 62196-2, Montering i apparatet forfra, skruet på bagsiden, Skruetilslutning af beskyttelseslåg foran

39 træffere