Produktliste tilbehør konfigurerbare sikkerhedsmoduler

Filter

9 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sæt består af

Filterklemme - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Klemme til filtrering af testimpulser fra sikre halvlederudgange med justerbare filterværdier (20 μF/86 μF) og til EMC-filtrering af 24 V-signaler op til en strømstyrke på 2 A.

Filterklemme - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Klemme til filtrering af testimpulser fra sikre halvlederudgange med justerbare filterværdier (1,5 μF/11,5 μF) og til EMC-filtrering af 24 V-signaler op til en strømstyrke på 2 A.

Konfigurationspakke - SAFECONF - 2986119

Konfigurationssoftware til SafetyBridge Technology og PSR-TRISAFE-moduler, tilslutningskabel til PSR-TRISAFE

Lagringsmodul - IFS-CONFSTICK - 2986122

Multifunktionel lagringsmodul til INTERFACE-systemet, til enkel lagring og sikring af konfigurationen.

Bæreskinnebusforbindelse - PSR-TBUS - 2890425

Bæreskinnekonnektor til sikkerhedskoblingsudstyr, til forsyning/styring/overvågning (afhængigt af modulet)

Starterkit - PSR-TRISAFE STARTER KIT - 2986300

STARTER-Kit til PSR-TRISAFE-sikkerhedsmodul bestående af: PSR-TRISAFE Demoboard (med ind- & udgange), SAFECONF CD, "kom hurtig i gang", USB-kabel (3m) , spændingsforsyning med internationale stikadaptere og pakningsbilag.

Bæreskinnebusforbindelse - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

DIN-skinne busforbinder, mærkestrøm (Ex): 8 A, mærkespænding (Ex): 125 V, poltal: 5, deling: 3,81 mm, Artikel med forgyldte kontakter, busstik til forbindelse med elektronikhuse

USB-kabel - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

USB-tilslutningskabel: USB-stik type A på USB-stik type Mini-B, længde: 3 m

Kopi- og slettestation - COPYSTATION - IFS - 2901985

Kopierings- og slettestation til hukommelsesmoduler af typen IFS-CONFSTICK til kopiering af data fra en master-stick til op til fire slave-sticks samt sletning af data på en eller flere slave-sticks, tilslutning via USB/mini-USB-kabel.

9 træffere