Produktliste tilbehør og mærkning

Filter

9 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



Enkelt kortslutningsbro - FBST 6-PLC RD - 2966236

Enkelt kortslutningsbro, længde: 6 mm, poltal: 2, farve: rød

Enkelt kortslutningsbro - FBST 6-PLC BU - 2966812

Enkelt kortslutningsbro, længde: 6 mm, poltal: 2, farve: blå

Enkelt kortslutningsbro - FBST 6-PLC GY - 2966825

Enkelt kortslutningsbro, længde: 6 mm, poltal: 2, farve: grå

Enkelt kortslutningsbro - FBST 8-PLC GY - 2967688

Enkelt kortslutningsbro, længde: 8 mm, poltal: 2, farve: grå

Enkelt kortslutningsbro - FBST 14-PLC BK - 2967691

Enkelt kortslutningsbro, længde: 14 mm, poltal: 2, farve: sort

Kortslutningsbro - FBST 500-PLC BN - 2967976

Kortslutningsbro, længde: 500 mm, farve: brun

Forsyningsklemme - PLC-ESK GY - 2966508

Forsyningsklemme, til forsyning af op til fire potentialer, til montering på NS 35/7,5

Enkelt kortslutningsbro - PLC-BP A1-14 - 2980283

Passiv gennemgangsbro, monteres i stedet for relæ eller Solid State-relæ, brokobler klemmested A1 og 14

Skilleplade - PLC-ATP BK - 2966841

Skilleplade, 2 mm tyk, skal monteres i starten og slutningen af hver PLC-klemrække. Derudover bruges det til optisk adskillelse af grupper, sikker adskillelse af forskellige spændinger ved nabo-PLC-interfaces efter DIN VDE 0106-101, adskillelse

9 træffere