Produktliste tilbehør og forbrugsmateriale

Filter

132 træffere

Engangs-skrivestift, kan ikke efterfyldes - P-PEN - 0815211

Engangsskriveskilt, kan ikke genopfyldes, til manuel mærkning, kan kombineret med P‐PEN ADAPTER også anvendes til plottermærkning

Adapter - P-PEN ADAPTER - 0815224

Aluminium-adapter, til fiksering af P-PEN ved plottermærkning

Markeringsstift - X-PEN 0,35 - 0811228

Mærkestift, uden blækpatron, til manuel mærkning af mærkeskilte, ekstremt gnidebestandig, stregtykkelse 0,35 mm

Markeringsstift - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Skrivestift, inkl. adapter, tuschtank og og opbevaringsdepot, 0,25 mm skriftbredde

Markeringsstift - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Skrivestift, inkl. adapter, tuschtank og og opbevaringsdepot, 0,35 mm skriftbredde

Markeringsstift - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Skrivestift, inkl. adapter, tuschtank og og opbevaringsdepot, 0,5 mm skriftbredde

Markeringsstift - CMS-PEN-D/AD 0,25 - 5067941

Plotterskriftstift, inkl. tuschtank, til plotteradapteren CMS-D/AD LBHZ, skriftbredde 0,25 mm

Markeringsstift - CMS-PEN-D/AD 0,35 - 5067983

Plotterskriftstift, inkl. tuschtank, til plotteradapteren CMS-D/AD LBHZ, skriftbredde 0,35 mm

Farvepatron - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Blækpatron, sort specialblæk, 5 patroner på hver 1 ml, til høje krav

132 træffere